積層セラミックチップコンデンサ

CGJ4C2C0G1H562J060AA

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGJ4C2C0G1H562JT****
用途
高信頼グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGJ4(2012) [EIA 0805]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み(T)
0.60mm ±0.15mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
5.6nF ±5%
定格電圧
50VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...