モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B32320B4106J050
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| その他詳細 |
その他
| IEC 60252-1に基づく期待寿命 |
|
| 安全性クラス IEC 60252-1準拠 |
|
| 認定 |
|
| 安全性クラス UL 810準拠 UL認証 |
|
| 最大温度 IEC 60068-1準拠 |
|
| 端子 |
|
| 構造 |
|
| その他詳細 |
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C0603C0G1H100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD11ZU2GA332MYGKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B32320B4106J030
10uF, 400V AC
35mm(D) x 62mm(L)
フィルタ
DEA100915LT-6319A1
Pass Band=824 to 915MHz
Zc=50se | 50se
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
液面レベルセンサ
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
PLC用パルストランス
AMT45S-150-2P-TL000
|L|=15μH
DC resistance=1.0Ω
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm