液面レベルセンサ
B59050D1100B040
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 表面温度 (Max.) |
|
| 定格抵抗 / Ω |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L1X7R1H106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3AD221JYNNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
ダイプレクサ
DPX205925DT-4213A4
Pass Band/Low Band=617 to 2690MHz
Pass Band/High Band=3300 to 5925MHz
湿度センサ
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
湿度センサ
CHS-UGS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
モータ保護センサ
B59100M1070A070
Sensing temperature = 70℃
Max. rated resistance = 100Ω
液面レベルセンサ
B59011E0160A040
Maximum Operating Voltage = 25V
Rated resistance = 140 ±60Ω
圧電粉体レベルセンサ
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm
クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-00
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=SMR-02V-B (JST)