スナバ, 共振及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32641H6682J000 新製品

タイプ
B32641H
形式
MMKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 金属化ポリプロピレン,MMKP:B32641_643
  • EMI抑制コンデンサ:Drawing

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
4.00mm Max.
高さ(h)
9.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
6.8μF ±5%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
400Vrms
電圧上昇率
4000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください