スナバ, 共振及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32653A4105K189

タイプ
B32653
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 金属化ポリプロピレン,MKP:B32651_658
  • 金属化ポリプロピレン,MKP/MFP:KMK1750F

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.00mm Max.
高さ(h)
20.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±10%
定格電圧 [DC]
400V
実効電圧 [AC]
200Vrms
電圧上昇率
180V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
梱包形態
Reel
その他詳細
データシートを参照してください