スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32671P4684K189

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32671P
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
7.00mm Max.
高さ(h)
16.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
680nF ±10%
定格電圧 [DC]
450V
実効電圧 [AC]
160Vrms
電圧上昇率
140V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Reel straight
その他詳細
データシートを参照してください