突入電流防止NTCサーミスタ

B57364S0500M051

製品ステータス
量産体制
タイプ
S364
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体直径 (b)
21.00mm Max.
本体厚み (th)
7.00mm Max.
本体高さ (h)
28.00mm Max.
リード線長さ (LL)
25.00mm Min.
リード線直径 (LD)
1.00mm ±0.05mm
リード線間隔 (LS)
7.50mm ±0.80mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
50Ω
抵抗許容差
±20%
試験容量 [230-240V AC]
1562μF
試験容量 [110-120V AC]
6248μF
最大電流
4A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...