スナバ, 共振及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32672Z6474K003

タイプ
B32672Z
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 金属化ポリプロピレン,MKP/MFP:KMK1750F

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.00mm Max.
高さ(h)
18.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
470nF ±10%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
310Vrms
電圧上昇率
250V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください