スナバ, 共振及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32686S1274K561

タイプ
B32686S
形式
MFP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 金属化ポリプロピレン,MKP/MFP:KMK1754J

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
30.00mm Max.
高さ(h)
45.00mm Max.
長さ(l)
42.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
270nF ±10%
定格電圧 [DC]
1.6kV
実効電圧 [AC]
450Vrms
電圧上昇率
3500V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Strap terminals
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください