DeltaCap™ コンデンサ

B32304A4332A080

用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
DeltaCap 3-phase
タイプ
MKD480-D-33.0
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • PFC:DeltaCap コンデンサ:klk1858-v
  • PFC:DeltaCap コンデンサ:klk1857-m-e-v1

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
96mm
高さ
350mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
33kvar
出力 [60Hz]
静電容量
152μF
定格電圧
480VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
特徴
3-terminal design
integrated resistor
その他詳細
データシートを参照してください