信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

該当製品数 :
以下
( 入力可能範囲 : - ~ - )
以上
( 入力可能範囲 : - ~ - )
( 入力可能範囲 : - ~ - )
( 入力可能範囲 : - ~ - )
検 索
?
スマートフォン、パソコン、液晶テレビなど主に民生機器向け
車載用途として高い信頼性が求められる機器向け
独自の積層構造により製品の小型低背化に適しています。
銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。
高精度なパターンの形成と優れた磁気特性の材料の組合せにより、小型低背が必要な用途に適しています。
国際標準規格IEC 61000-4-2に基づく静電気試験に対応しています。
米国のAECが車載用の受動部品に対して定めたテスト基準「AEC-Q200」に準じた評価試験を実施した製品かどうかを示しています。具体的な評価試験方法とその結果などの詳細についてはお問い合わせください。
高速差動信号ラインに適しています。(USB2.0、LVDSなど)
超高速差動信号ラインに適しています。(HDMI、DVI、DisplayPort、USB3.0など)
10MHz以下の一般信号ラインに適しています。

上限温度

下限温度

検 索