信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM2012E-102-2P-T00

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2019年12月3日
最終受注日 : 2020年9月30日
最終出荷日 : 2021年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
High-speed高速信号ライン
シリーズ
ACM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.00mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
1kΩ at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
750Ω at 100MHz
コモンモードインダクタンス
1.98μH at 1MHz (参考)
定格電流
150mA
定格電圧
50VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
2.5Ω Max.

その他

使用温度範囲
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.008g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...