信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

KCZ1210DH500HRTD25

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
Multilayer積層
AEC-Q200AEC-Q200
Ultra超高速信号ライン
シリーズ
KCZ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.25mm ±0.15mm
幅(W)
1.00mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
45Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
定格電流
100mA
定格電圧
5VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
2.5Ω Max.

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.003g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...