信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ZCYS51R5-M4PAT-01

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : ACM2520-102-2P-T002 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2013年12月11日
最終受注日 : 2014年12月26日
最終出荷日 : 2015年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
High-speed高速信号ライン
シリーズ
ZCYS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
7.00mm Nom.
幅(W)
5.70mm Nom.
厚み | 高さ
2.50mm Max.

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
350Ω at 100MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
200Ω at 100MHz
コモンモードインダクタンス
4.8μH at 100kHz (参考)
定格電流
500mA
定格電圧
50VDC
絶縁抵抗 [Min.]
100MΩ
直流抵抗
300mΩ Max.

その他

使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
3000pcs
重量
0.1g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...