信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ZJYS81R5-2PL51T-G01

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : ACT45B-510-2P-TL003 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2015年11月4日
最終受注日 : 2017年9月29日
最終出荷日 : 2018年3月30日
用途
車載グレード
特徴
Wire Wound巻線
AEC-Q200AEC-Q200
シリーズ
ZJYS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
9.00mm ±0.50mm
幅(W)
6.00mm Max.
厚み | 高さ
5.00mm Max.

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
2kΩ at 10MHz
コモンモードインピーダンス [Min.]
1kΩ at 10MHz
コモンモードインダクタンス
78.8μH at 1MHz (参考)
定格電流
500mA
定格電圧
80VDC
絶縁抵抗 [Min.]
100MΩ
直流抵抗
300mΩ Max.

その他

使用温度範囲
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅16mm)
梱包数
1500pcs
重量
0.351g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...