パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM4520V-142-2P-T00

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : ACM55V-701-2PL-TL00 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年11月19日
最終受注日 : 2025年8月31日
最終出荷日 : 2026年3月31日
シリーズ
ACM
タイプ
ACM4520-V
用途
車載
機能 / 特徴
Commonコモンモード
AEC-Q200AEC-Q200
ライン数
シングルチョーク
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

デザインと寸法

デザイン
長さ
4.70mm ±0.20mm
4.50mm ±0.20mm
高さ
2.00mm Max.

電気的特性

インダクタンス
2.5μH (参考)
定格電流
1A
直流抵抗 (Typ.)

その他

使用温度範囲
-40~125°C
使用温度範囲(自己温度上昇含む)
AEC-Q200
YES
その他詳細
カタログを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く