パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACP3225-501-2P-T000

製品ステータス
量産体制
シリーズ
ACP
タイプ
ACP3225
用途
一般用途
機能 / 特徴
Commonコモンモード
ライン数
シングルチョーク
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

デザインと寸法

デザイン
長さ
3.20mm ±0.20mm
2.50mm ±0.20mm
高さ
1.90mm ±0.10mm

電気的特性

インダクタンス
1.7μH (参考)
定格電流
2A
直流抵抗 (Typ.)
40mΩ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
使用温度範囲(自己温度上昇含む)
AEC-Q200
NO
その他詳細
カタログを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

この製品を見た人はこれらの製品も見ています