電源ライン用EMCフィルタ

B84143A0065R106

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : B84143A0065R107 (互換性を保証するものではありません。)
電源
3相/3線
タイプ
B84143A*R106 (Drive filter)
特徴
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
小型
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
65A
定格電圧 [AC]
520/300V
定格電圧 [DC]
耐電圧1
DC2240V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
3.4mA [520/300V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
940μΩ

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 1.4kg
性能
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール