電源ライン用EMCフィルタ

B84143C0250S250

製品ステータス
量産体制
電源
3相/3線
タイプ
B84143C*S250 (3-line filter)
特徴
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
箱型(その他)
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
250A
定格電圧 [AC]
530/305V
定格電圧 [DC]
530V
耐電圧1
DC2736V, 2s [line - case]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
46mA [305/530V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
130μΩ

その他

端子
バスバー
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 12kg
性能
広帯域高減衰
付加機能
安全規格

製品情報

すべて閉じる すべて開く