電源ライン用EMCフィルタ
B84143K0400S081
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 [デルタ結線] (Max.) |
|
| 漏洩電流 [スター結線] (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7S3A102K085AA
Capacitance=1nF
Edc=1000V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
High Volt. (1000V and over)
積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G3A102G200AE
Capacitance=1nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3AD331KYGNA
Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT45B-110-2P-TL003
|Z|=600Ω at 10MHz
Rated current=0.25A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84143A0008R105
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:8A
Book type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0180S080
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:180A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0320S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:320A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0400S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:400A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0400S080
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:400A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143C0400S250
3-phase/3-Lines(305/530V), Rated Current:400A
Case type