電源ライン用EMCフィルタ

B84243A6050N107

製品ステータス
量産体制
電源
3相/3線
タイプ
B84243A*N107 (3-line Filter)
特徴
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

形状 / 取付
ブック
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

定格電流
50A
定格電圧 [AC]
300/520V
定格電圧 [DC]
耐電圧1
DC2236V, 2s [line - line]
耐電圧2
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
0.187mA [300/520V, 50Hz]
直流抵抗 (Typ.)
1.1mΩ

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~100°C
質量
Approx. 1.3kg
性能
汎用特性
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール