ノイズサプレッションフィルタ

MAF1005GAD262AT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
オーディオライン
特徴
Cellularセルラーバンド対策
シリーズ
MAF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
400Ω
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
2.6kΩ
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
2kΩ
定格電流
300mA
直流抵抗 (Typ.)
直流抵抗 (Max.)
1.2Ω

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...