ノイズサプレッションフィルタ

VFS5045VA151

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
家電機器
特徴
Conductive伝導ノイズ対策
シリーズ
VFS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.00mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み(T)
4.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.10mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.00mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) at 1MHz
インピーダンス (Typ.) at 100MHz
インピーダンス (Typ.) at 900MHz
インピーダンス (Typ.) at 1.7GHz
定格電流
4.2A
直流抵抗 (Typ.)
27mΩ
直流抵抗 (Max.)
35.1mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1500pcs
重量
0.46g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...