フェライトコア
EMC_SP(HF57)
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J1X7R0J106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD12ZU2GA472MYGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
電源ライン用EMCフィルタ
RSMN-2050
1-phase(250V), Rated Current:50A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
フェライトコア
EMC_SP(HF40)
EMC Suppression(SP)
HF40
フェライトコア
EMC_SP(HF70)
EMC Suppression(SP)
HF70
フェライトコア
HF56RH14.3x14.3x6.35
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=14.3x14.3x6.35
フェライトコア
HF57BB3.35x2x2
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.35x2x2
フェライトコア
HF57BB3.5x3x1.3
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.5x3x1.3
フェライトコア
HF57BB4x2x2
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=4x2x2
フェライトコア
HF60T14X7X8
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=14X7X8