フェライトコア
EMC_SP(HF70)
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6P4C0G2J333J250AA
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD10-E2GA152MYGS
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
EMI抑制コンデンサ
B32921C3104M289
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32924C3335M000
3.3uF, 305Vrms AC
18m(W) x 27.5m(H) x 31.5m(L)
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVRSP16C270KT600N
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=54V
フェライトコア
DR(L7H)
DR/FT/P Cores
DR(L7H)
フェライトコア
EMC_SP(HF30)
EMC Suppression(SP)
HF30
フェライトコア
H5B2T6X1.5X3
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=6x3x1.5
フェライトコア
HF57BB3.5x1.5x1.3
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.5x1.5x1.3
フェライトコア
HF57BB3.5x5x1.3
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.5x5x1.3