フェライトコア
HF70RH16x28x9
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7R2J683K200AA
Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X5R1A476M280KA
Capacitance=47μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X7T2J474K250KC
Capacitance=0.47μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
インダクタ(コイル)
NLFV25T-470K-EF
L=47μH
DC Resistance=2.04Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
インダクタ(コイル)
NLFV32T-470K-EF
L=47μH
DC Resistance=1.02Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
インダクタ(コイル)
VLS5045EX-6R8M-H
L=6.8μH
Rated current=2.9A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
3端子フィルタ
YFF18PC0J474MT0H0N
Insertion Loss=40dB (2MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT2235-1030A
Fixed cable type
LxW:35mmx21.5mm
SMDディスクバリスタ
B72650M0271K072
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
フェライトコア
EMC_SP(HF70)
EMC Suppression(SP)
HF70