フェライトコア
PC40 UU79X129X31
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G3B682G230AC
Capacitance=6.8nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
High Volt. (1000V and over)

チップアンテナ
ANT162450TT-3001A1
Pass Band1=2400 to 2500MHz;Pass Band2=5150 to 7125MHz

フェライトコア
HF60T14X7X8
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=14X7X8

フェライトコア
PC40 EC90X90X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=90/45/30

フェライトコア
PC40 UU100X151X30
U/UI/UU Cores (UU Type)
Dimensions(A/B/C)=100/75.5/30

フェライトコア
PC40 UU80X150X30N
U/UI/UU Cores (UU Type)
Dimensions(A/B/C)=80/75/30

フェライトコア
PC40SP100X100X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=100x100x5

フェライトコア
PC47EE47/39-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=56.6x23.6x18.8

フェライトコア
PC47EE50-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=50x21.3x14.6

フェライトコア
PC47EE55/55/21-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=55.2x27.5x20.7