フェライトコア
PC47EI60-Z
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
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1H102K080AA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

積層セラミックチップコンデンサ
C5750X5R1C476M230KA
Capacitance=47μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
General

積層セラミックチップコンデンサ
C7563X7R1E476M230LE
Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x6.3xmm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7S1E476M500JH
Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type

チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72520X1300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (@ 5 A)=77V

リード付きディスクバリスタ
B72207S0350K101
Max. Operating Voltage [AC]=35Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A

湿度センサ
CHS-UGS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%

湿度センサ
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%

チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG163EH400HT1
Resistance (at 25°C)=40Ω
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

ホールスイッチ
HAL1506SU
Switching Behavior: Unipolar
Interface: 3-wire