フェライトコア
PC95EER28-Z
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

インダクタ(コイル)
MHQ1005075HA4N3STD25
L=4.3nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm

アイソレータ/サーキュレータ
CU1S1281AC-1862-00
Center Freq.=1862.4MHz
Handling Power=20W max

リード付きディスクバリスタ
B72220S2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A

突入電流防止PTCサーミスタ
B59471C1130A040
Max. operating voltage=480V AC
Rated resistance=75Ω

フェライトコア
PC47EE13-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=13x6x6.2

フェライトコア
PC47EE16-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=16x7.2x4.8

フェライトコア
PC47EE20/20/5-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=20.2x10x5.1

フェライトコア
PC47EE22-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=22x9.4x5.8

フェライトコア
PC47EE30/30/7-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=30.1x15x7.1

フェライトコア
PC47EE35-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=34.5x14.4x9.5