フェライトコア
PC95EI22/8/16-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G3A183G250AC
Capacitance=18nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G3B223G250AC
Capacitance=22nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L1X8L1H335K160AC
Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X8L
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
EMI抑制コンデンサ
B32032A4472K000
0.0047uF, 350Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
インダクタ(コイル)
MLZ2012M470WTD25
L=47μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
力率改善用チョーク
PFC2723ER-421K03B-00
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 28 x 25 x 26 mm max.
力率改善用チョーク
PFC2723ER-421K03B-50
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 29 x 25 x 26 mm max.
チップビーズ
MPZ1608S300ATDH5
|Z|=30Ω at 100MHz
Rated current=5A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
フェライトコア
PC47EE30-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=30x13.2x10.7
フェライトコア
PC47EE8.9/8-Z
Planar Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=8.9x4.1x1.9