フェライトコア
PC95SP25X25X5
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012H-900-2P-T03
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
フェライトコア
PC40SP25X25X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=25x25x5
フェライトコア
PC95EER25.5-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=25.5x9.3x7.5
フェライトコア
PC95EPC13-Z
E Cores (EPC Type)
Dimensions(A/B/C)=20.5/8.1/14
フェライトコア
PC95PQ50/50Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=50/25/32
フェライトコア
PC95PQI26/12Z-12
Planar Cores (PQI Type)
Dimensions(A/B/C)=26.5/11.5/19
フェライトコア
PC95SP100X100X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=100x100x5
フェライトコア
PC95SP50X50X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=50x50x5
フェライトコア
PE22 UU100X151X30
U/UI/UU Cores (UU Type)
Dimensions(A/B/C)=100/75.5/30