フェライトコア
PC95EER25.5-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA26C0G1H104JNU00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
インダクタ(コイル)
SPM7054VC-100M-D
L=10μH
Rated current=5.8A
L x W x T :
7.5 x 7.0 x 5.4mm
フェライトコア
PC40 EC70X69X16
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=70/34.5/16.4
フェライトコア
PC47EE10/11-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=10.2x5.5x4.8
フェライトコア
PC47EE25/19-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=25.4x9.5x6.3
フェライトコア
PC47EER25.5-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=25.5x9.3x7.5
フェライトコア
PC95EC120x101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
フェライトコア
PC95EE80x76x20
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=80/38/20
フェライトコア
PC95EER28-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=28.6x14x11.4
フェライトコア
PC95EER28L-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=28.6x16.9x11.4