インダクタ(コイル)

VLCF5020T-2R7N2R2-1

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLCF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.00mm ±0.20mm
幅(W)
5.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
2.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.10mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(D)
4.90mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.7μH ±30% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2.28A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.55A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
69mΩ
直流抵抗 [Max.]
83mΩ
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
重量
0.18g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...