フェライトマグネット
FB3N
|
|
磁気特性
| 残留磁束密度 [Br] / mT |
|
| 保磁力 [Hcb] / (kA / m) |
|
| 保磁力 [Hcj] / (kA / m) |
|
| 最大エネルギー積 [BH] / (kJ / m³) |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3AD101JYVNA
Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
湿度センサ
CHS-MSS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
液面レベルセンサ
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAKA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg
TMR角度センサ
TAD4140-BAAA
Digital Output 2xSPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.35 deg
電磁ブザー
SD1209TT-A1
Sound Pressure Level=85dB min
Freq.=2048Hz nom
フェライトマグネット
FB13B
Br = 475±10 mT
Hcj = 360.0 kA/m Min.
フェライトマグネット
FB3G
Br = 375±15 mT
Hcj = 250.7 kA/m Min.
フェライトマグネット
FB5DH
Br = 400±10 mT
Hcj = 302.48 kA/m Min.