AC入力電源(AC-DCコンバータ)

HWS30A-12/ME

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
HWS-A/ME
モデル
HWS30A/ME
特徴
2MOOP
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
医用規格適合
オプション
医用規格適合
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
86% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
9.6~14.4Vdc
最大出力電流
2.5A
最大出力電力
30W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
26.5mm Nom.
高さ(H)
82mm Nom.
奥行(D)
95mm Nom.
質量
200g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA-C22.2 No.60101-1
EN60601-1
ES60601-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

HWS30A-12/ME

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 4
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian