AC入力電源(AC-DCコンバータ)

JWS50-24/B

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : HWS50A-24/B (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年1月21日
最終受注日 : 2019年12月2日
最終出荷日 : 2020年6月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
オプション
Molexコネクタ
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
互換ブラケット
D-03 x 1
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~330Vdc
効率
79% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
21.6~26.4Vdc
最大出力電流
2.2A
最大出力電力
52.8W

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
37mm Nom.
高さ(H)
85mm Nom.
奥行(D)
159mm Nom.
質量
350g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~60°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。