AC入力電源(AC-DCコンバータ)

JWT100-5FF/RC

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : JWT100-5FF/RA (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2020年1月6日
最終受注日 : 2020年5月29日
最終出荷日 : 2021年3月31日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
オプション
Molexコネクタ
リモートON/OFFコントロール
カバー付
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~330Vdc
効率
72% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
出力電圧範囲[DC]
+5~+5.25Vdc固定固定
最小出力電流
1.3A0A0A
最大出力電流
13A4.5A1A
最大平均電流
最大ピーク電流
総合最大(平均)出力電力
100W
総合最大ピーク電力

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
48mm Nom.
高さ(H)
92mm Nom.
奥行(D)
203mm Nom.
質量

その他

動作温度範囲
-10~50°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。