AC入力電源(AC-DCコンバータ)

PF1500B-360/T

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
PF-B
モデル
PF1500B
特徴
オプション
取付支柱(タップ無し貫通穴)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
170~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
96.5% Typ.
定格出力電圧[DC]
360Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
4.2A
最大出力電力
1512W

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
業界標準サイズ
幅(W)
61mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
116.8mm Nom.
質量
200g Typ.

その他

動作温度範囲
-40~100°C
冷却方式
伝導放熱
安全規格(認定)
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

この製品を見た人はこれらの製品も見ています