DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PH1200A280-28

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
PH-A
モデル
PH1200A280
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
280Vdc
入力電圧範囲[DC]
200~425Vdc
効率
94% Typ.
定格出力電圧[DC]
28Vdc
出力電圧範囲[DC]
16.8~33.6Vdc
最大出力電流
42.9A
最大リップルノイズ
280mV
最大出力電力
1201.2W
耐電圧1
入力 - ベースプレート: 2500AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500AC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
61mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
116.8mm Nom.
質量
200g Typ.
業界標準サイズ
フルブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
ベースプレートあり
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

PH1200A280-28

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 2
国/地域 複数地域

PH1200A280-28/T

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 2
国/地域 複数地域

もっと見る

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian