AC入力電源(AC-DCコンバータ)

RT-2-5FF

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CUT35J-5FF/L (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2018年4月2日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~132Vac
入力電圧範囲[DC]
110~175Vdc
効率
62% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定固定固定
最小出力電流
最大出力電流
2A0.3A0.2A
最大平均電流
最大ピーク電流
総合最大(平均)出力電力
16W
総合最大ピーク電力

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
35mm Nom.
高さ(H)
97mm Nom.
奥行(D)
113.5mm Nom.
質量
300g Typ.

その他

動作温度範囲
0~60°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。