AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWQ80-5223

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
ZWQ
モデル
ZWQ80
特徴
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
72% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc+3.3Vdc
出力電圧範囲[DC]
+5~+5.25Vdc+12~+15Vdc-12~-15Vdc+2~+3.63Vdc
最小出力電流
1.4A0A0A0A
最大出力電流
8A2A2A7A
最大平均電流
最大ピーク電流
10A2.5A2.5A9A
総合最大(平均)出力電力
80W
総合最大ピーク電力
88.7W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
93.5mm Nom.
高さ(H)
35mm Nom.
奥行(D)
210mm Nom.
質量
550g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~60°C
冷却方式
強制空冷
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian