AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWS15C-24/CO2

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
ZWS-C
モデル
ZWS15C
特徴
オプション
基板両面コーティング
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
85% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
850mA
最大出力電力
20.4W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
45.7mm Nom.
高さ(H)
22.1mm Nom.
奥行(D)
63.5mm Nom.
質量
47g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
強制空冷
自然空冷
安全規格(認定)
EN60335-1
IEC61558-1
EN61558-1
IEC61558-2-16
EN61558-2-16
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第十二
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド