双方向コンバータ
EZA11K-320240SFC
新製品
|
|
電気的特性
| 低圧側定格電圧[DC] |
|
| 低圧側電圧範囲[DC] |
|
| 低圧側定格電流 |
|
| 高圧側定格電圧[DC] |
|
| 高圧側電圧範囲[DC] |
|
| 高圧側定格電流 |
|
| 最大出力電力 |
|
| 効率(定格入出力時) |
|
| 最大効率 |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 動作温度範囲 |
|
| 外部通信制御 |
|
| 絶縁/非絶縁(入力-出力) |
|
| 並列運転 |
|
| 電力変換方向切換 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 備考 |
|
製品情報
環境資料
セレクションガイド
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CNA6P4NP02J333J250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200
CeraDiode®
B72500D0050H160
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=0.6pF
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCL1500-130
Unit type, Output: 1508W, 130V
Isolated type , CVCC
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EMA12K-850380
Unit type, Output: 12kW, 240-850V
Isolated type , MPPT
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS600-3
Unit type, Output: 396W, 3.3V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWQ130-5222
PCB type, Multi Output (4CH), Output: 130W, +5/+12/-12/+12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z650-0.32-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 208W, 0 to 650V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
双方向コンバータ
EZA11K-320240
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Standard type
双方向コンバータ
EZA11K-320240FC
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Option: With coating on both sides of PCB model, Dust tight & long service life fan type