双方向コンバータ
EZA11K-SU
新製品
|
|
電気的特性
| 電圧範囲(低電圧側直列時) |
|
||||||||||||||||||||
| 電圧範囲(高電圧側直列時) |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 動作温度範囲 |
|
| 並列運転 |
|
| 備考 |
|
製品情報
環境資料
セレクションガイド
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCM3000-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Isolated type , CVCC
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EMA12K-850380
Unit type, Output: 12kW, 240-850V
Isolated type , MPPT
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000GT-60/HD
Unit type, Output: 3000W, 60V
Option: Harsh environment
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-17-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-26-MDBS-3P480-D
2U Rack Mount, Output: 10400W, 0 to 400V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: Modbus-TCP
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP400-39-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15600W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH100-15-D
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP400-26-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10400W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP400-39-IEEE-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15600W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP400-39-MDBS-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15600W, 0 to 400V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP