DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100B110-12/NPCO

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CN-B
モデル
CN100B
オプション
基板コーティング
樹脂ポッティング無し
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
110Vdc
入力電圧範囲[DC]
43~160Vdc
効率
92% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
9.6~14.4Vdc
最大出力電流
8.4A
最大リップルノイズ
150mV
最大出力電力
100.8W
耐電圧1
入力 - ベースプレート: 2500AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500AC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
37.2mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
58.3mm Nom.
質量
60g Typ.
業界標準サイズ
1/4ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
鉄道関連機器用途
ベースプレートあり
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CCG10-24-12SF

PCB mount, Output: 10.8W, 12V

Isolated type

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100A24-5/CO

Power module type (with baseplate), Output: 100W, 5V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100B110-12

PCB mount (with baseplate), Output: 100.8W, 12V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100B110-12/NP

PCB mount (with baseplate), Output: 100.8W, 12V

Isolated type, For railway system, Option: No potting resin model

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN150B110-12

PCB mount (with baseplate), Output: 150W, 12V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN150B110-12/CO

PCB mount (with baseplate), Output: 150W, 12V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN150B110-24/CO

PCB mount (with baseplate), Output: 151.2W, 24V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN150B110-48

PCB mount (with baseplate), Output: 153.6W, 48V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN150B110-48/CO

PCB mount (with baseplate), Output: 153.6W, 48V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN200B110-12/CO

PCB mount (with baseplate), Output: 200.4W, 12V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board