DC入力電源(DC-DCコンバータ)

I3A4W008A033V-001-R

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
i3A
モデル
i3A
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
12/24Vdc
入力電圧範囲[DC]
9~53Vdc
効率
96.5% Typ.
定格出力電圧[DC]
出力電圧範囲[DC]
3.3~16.5Vdc
出力電流範囲
0~8A
最大リップルノイズ
20mV
最大出力電力
100W
耐電圧1
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
19.1mm Nom.
高さ(H)
9.6mm Nom.
奥行(D)
23.4mm Nom.
質量
8g Typ.
業界標準サイズ
1/32ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~125°C
絶縁/非絶縁
非絶縁
特徴
安全規格(認定)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

I3A4W008A033V-001-R

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 6,708
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian