DC入力電源(DC-DCコンバータ)

IQE24009A120V-001-R

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2017年5月9日
最終受注日 : 2017年9月29日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
24Vdc
入力電圧範囲[DC]
18~36Vdc
効率
88% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.2Vdc
出力電流範囲
0.87~8.75A
最大リップルノイズ
150mV
最大出力電力
105W
耐電圧1
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
36.83mm Nom.
高さ(H)
9.91mm Nom.
奥行(D)
57.91mm Nom.
質量
50g Typ.
業界標準サイズ
1/4ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~121°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
VDE 0805-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

仕様/ご使用上の注意

セレクションガイド