DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PAE50S24-5

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CN50A24-5 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2015年10月8日
最終受注日 : 2017年9月29日
最終出荷日 : 2018年3月30日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
24Vdc
入力電圧範囲[DC]
18~36Vdc
効率
91% Typ.
定格出力電圧[DC]
5Vdc
出力電圧範囲[DC]
4~5.5Vdc
最大出力電流
10A
最大リップルノイズ
100mV
最大出力電力
50W
耐電圧1
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
22.76mm Nom.
高さ(H)
8.5mm Nom.
奥行(D)
57.9mm Nom.
質量
25g Typ.
業界標準サイズ
1/8ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。