DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PAH300S48-28/PT

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : お問い合わせください
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
PAH
モデル
PAH300S
オプション
ON/OFFコントロール正論理
OVP手動リセット
取付支柱(タップ無し貫通穴)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
48Vdc
入力電圧範囲[DC]
36~76Vdc
効率
90% Typ.
定格出力電圧[DC]
28Vdc
出力電圧範囲[DC]
16.8~33.04Vdc
最大出力電流
11A
最大リップルノイズ
240mV
最大出力電力
308W
耐電圧1
入力 - ベースプレート: 1500DC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
61mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
57.9mm Nom.
質量
90g Typ.
業界標準サイズ
1/2ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
ベースプレートあり
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。