DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PH300S280-12

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : PH300A280-12 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2016年12月22日
最終受注日 : 2018年6月29日
最終出荷日 : 2018年12月25日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
280Vdc
入力電圧範囲[DC]
200~400Vdc
効率
88% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.2Vdc
最大出力電流
25A
最大リップルノイズ
150mV
最大出力電力
300W
耐電圧1
入力 - ベースプレート: 2500AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
83mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
86mm Nom.
質量
200g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-20~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
ベースプレートあり
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

この製品を見た人はこれらの製品も見ています